6D-2928: 六角头螺栓,镀锌
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6D-2928: 六角头螺栓,镀锌

    零件号: 6D-2928
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.44
    • 头部高度 - 4(in): 0.19
    • 手柄长度 - 2(in): 0.37
    • 螺栓总长度 - 3(in): 1 1/8
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1/4 - 20
    • 表面处理: 镀锌
    pipelayer
    589

    wheel tractor-scraper
    641, 633E II 621G, 657E, 627F, 657, 637E, 613C II 651, 666, 613C, 621, 611, 627E, 651E, 627G, 623G, 615C II 615C, 631E

    engine - generator set
    3608 3606 3516C 3508 3512C PM3512 3406C 3406B PM3516 3412C 3304 3306B G3520H 3516E 3516 G3516 3516B 3208 PP3516 3512B C32 PM3508 PM3412 3512 PMG3516 C27 G3516H 3412 G3516B G3520E 3304B 3508B 3306 C175-16 3408B 3408 3408C G3412 C9.3

    forest products
    227

    wheel-type skidder
    120C, 518

    off-highway truck
    773B, 789C, 785C, 784C

    cold planer
    PR-1000, PM-565, PM-565B, PR-1000C PR-450C, PM-465

    track-type tractor
    D7H, 9 58L D9R, 7SU 6SU 4P D6H, 6S 5P 4S 9S 6 D6C, 7S 10 8S 4 10S D5H, D9L, 59N D6H XL D10, 8 7U D4H, D5, 8A 56 59 D6H XR D10R, 10U 9U 6A D6H II D8L, 56H 58 7 D4H III D10N, 7S LGP 5S 8U D9N, 10C 7A 59L 57H D5H XL 5A 9C 10SU 5 9SU D4H XL 55

    engine - machine
    3304

    petroleum products
    C32 C27 C15 CX31-P600 CX35-P800 CX31-C15I C18 TH35-C15T TH35-E81 TH35-C15I TH48-E80

    track-type loader
    951B, 951C, 941, 955K, 941B, 973, 955L, 953, 953B, 943, 963, 963B

    track-type skidder
    D4HTSK III 125C 4P D5HTSK II 54H D4HTSK II 120C

    paving compactor
    PS-360B, PF-290B, CP-433C, PS-200B, CS-433C, CS-583C, PS-150B, CS-431C, CS-563C CP-563C

    motor grader
    130G, 14E, 120G, 140G, 140, 12F, 14G, 16, 16G, 12G, 120, 16H NA 160G, 12E

    wheel-type loader
    936, 980F, 936E, 916, 980C, G916, 926, 980F II 926E, G926, 936F, 992D, G936

    engine - industrial
    3406B 3304 3408 C-12 3306 3412 G3608 SPF343 G3606 D330C 3176C 3306B SUF557 G3612 D333C 3304B C-15 C18 3408B 3406C G3412 G3616 3406E C15 3408E C-10 SCT673 G3512 3196 3412C G3516 3412E SBF214 SPF343C 3456 G3512H C-16 G3606B HT400 G3508

    articulated dump truck
    D25D, D350E, D400D, D250E II D30D, D300E II D300E, D300D, D40D, D250E, D350D, D400E

    engine - truck
    C15 C-12 C-10 3306B

    challenger
    65D, 65C, 70C, 75C, 75D, 85C, 85D

    asphalt paver
    AP-1055E BG-225C, AP-555E AS2252C BG1055E, BG555E, BG-230D, AP-655D, AS2302C AP-600D, AS2302 BG1000E, AP-800D, AP-650B, AP-1000E

    generator
    SR4 SR4B

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT18, IT28, IT18B

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel dozer
    814B, 824C, 834U 824S 834B, 834S

    excavator
    245D, 235C, 245B, 225

    earthmoving compactor
    825C, 825 836, 826C