6E-0410: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6E-0410: 密封件

    零件号: 6E-0410
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 丙酮;汽车和飞机制动液;氯化烃类;高浓度臭氧;酮类;硝基烃;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
    • 主要密封材料: 0
    • 兼容: α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液
    • 内径(in): 0.63
    • 内径(mm): 16.1
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 16.10
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油;动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 材料: NBR(70), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.06
    • 横截面直径(mm): 1.60
    • 涂层:
    • 温度(°C): -40 - 100
    • 温度(°F): -40 - 212
    wheel tractor-scraper
    621F, 631G, 623G, 621G, 627F, 637G, 657E, 657G, 623E

    wheel tractor scrapers
    623G, 657G, 623F, 621F, 627G, 631G, 637G

    motor grader
    12M, 12M 2 140M, 120M, 120M 2 160M 3 16M, 12M 3 AWD 14M, 14M-3 140M 3 AWD 160M, 140M 2 160M 3 AWD 140M 3 160M 2 24, 16M3, 12M 3 14L 24H, 24M, 14M3, 18M3

    wheel-type loader
    950G II 966H, 992K, 962H, 962G II 950H, 988H, 962G, 938K 972G, 972G II 950K, 966G II 980G II 966G, 972H, 938G, 950G, 994K, 980H, 980G, 938M 938G II 962K, 938F, 986K, 986H, 993K

    wheel-type skidder
    525D, 525C, 555D, 535D, 545C, 545D, 535C

    track type tractors
    D10T, D10R, D11TCD, D6RXL

    motor graders
    14M, 160M, 120M, 18M3, 12M2AWD, 160M3, 14M3, 24H, 120M3, 120M3AWD, 12M2, 140M2, 140M3, 160M2AWD

    compactors
    825H, 825K, 826K, 836H, 836G

    articulated dump truck
    D250E, D20D, D300E II D300E, D250D, D250E II

    off-highway truck
    773E, 773F, 777F, 773D, 775F, 771D, 777D, 775E, 777E 69D, 772, 776D, 769D

    articulated trucks
    D300D

    underground mining loaders
    R1600H, R1600G

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT38G, IT62G, IT38F, IT62G II

    track-type tractor
    D11R, D6R, D11T

    wheel dozer
    854K, 844K, 824G, 834H, 834G, 8A4K 824K, 824G II

    off highway trucks
    770, 771D, 769D, 773F, 775D, 773E, 777E2 777DLRC, 773E2LRC

    wheel loaders
    IT38G, IT38F, 950G, 962G, 980H, 938G, 966H, 950H, 972H, 988G, 962H, 938F, 972G, 966G, 966GII, 950GII, 992KLRC, 938GII, 980GII, 962GII, 972GII

    wheel dozers
    834G, 824H, 814K, 824K, 824GII, 844KLRC, 854KLRC

    earthmoving compactor
    826K, 816K, 825G, 815K, 825K, 826H, 826G II 825G II 836G, 826G