6E-0775: 盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6E-0775: 盖

    零件号: 6E-0775
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 液压缸盖

    描述:
    液压油缸盖或缸帽通过螺纹或螺栓连接到液压油缸管或筒的杆端。缸盖的主要功能是密封油缸管或筒内的液压压力。液压油缸盖还包含一个集成式杆密封装置,可防止液压系统遭到外部颗粒物的污染。


    特性:
    Cat 油缸采用创新密封系统,可以吸收压力峰值、承受侧载,能够比竞品设计更好地防御污染物进入。


    建议应用:
    Cat 液压油缸盖是为特定油缸应用而设计的。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    earthmoving compactor
    815B 815F 815F II 816F 816F II 816B

    challenger
    65D 65E 65B 75C 75D 75 70C 65C 75E 65 85C

    motor grader
    14M-3 12M 14M3 160H ES 140H ES 160K 24H 140H NA 16M3 24M 12H NA 140M 12G 143H 120M 12K 16M 120K 140H 12H 16H NA 12H ES 160H NA 163H NA 14M 160H 160M 140G 14H 16G 14G 16H 140K 14H NA 163H 140K 2 130G 18M3

    wheel-type loader
    962H 966F II 970F 950H 966F 928G

    wheel-type skidder
    515 525 518C

    backhoe loader
    446B 446D 450E

    wheel dozer
    814F 814B 814F II

    underground articulated truck
    AD30

    integrated toolcarrier
    IT28G IT28F IT18F IT24F

    track-type loader
    939 933 939C 931C II 935C II 933C

    wheel tractor-scraper
    613C 613C II 613G

    load, haul, dump
    R1600G R1600H R1600