6E-4976: 缸盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6E-4976: 缸盖

    零件号: 6E-4976
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 液压油缸盖

    描述:
    液压油缸盖或缸帽通过螺纹或螺栓连接到液压油缸管或筒的杆端。缸盖的主要功能是密封油缸管或筒内的液压压力。液压油缸盖还包含一个集成式杆密封装置,可防止液压系统遭到外部颗粒物的污染。


    特性:
    Cat 油缸采用创新密封系统,可以吸收压力峰值、承受侧载,能够比竞品设计更好地防御污染物进入。


    建议应用:
    Cat 液压油缸盖是为特定油缸应用而设计的。

    track-type tractor
    10U D10R, D9R, D8T, 9 D11R, D11T, 9SU 58 10SU D11N, D9N, D9T, D8R II D10T2, D8R D8N, 9U 8SU 58L 8A 10 59 D10N, 8 8U 57H 59N D10T, 59L