6E-5412: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6E-5412: O 形密封圈

    零件号: 6E-5412
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用 Cat 原装密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变?牧希皇鸵禾澹涣姿嵫熙ヒ海还栌停荒承┧崂?
    • 内径(in): 2.05
    • 划线尺寸(in): 137
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高压高温应用;ORFS、STORS 密封圈
    • 材料: FKM(90), FKM - 氟橡胶
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 涂层:
    • 温度(°F): -390
    forest products
    HH45

    wheel-type loader
    990 II 992K 990K 994F 993K 990 994K 994 992G 994D 994H 990H

    engine - truck
    C13

    petroleum products
    CX31-C9I C15 CX31-P600 CX31-C18I CX35-P800 C18 CX38-P892 TH31-E61 TH31-C9I C9 TH48-E80 TH31-C9P CX38-P800 CX35-C18I

    off-highway truck
    793F OEM 793F CMD 797B 797 793F 797F 795F XQ 794 AC 793F AC 798 AC 795F AC 796 AC 793F XQ 793D

    wheel dozer
    854K 854G 844K 844H 844

    excavator
    5110B 385C 385B 374D L 385C L 365C 365C L 385C FS 390D 365C L MH 385C L MH 365B 365B L 390D L 5090B 365B II 5230 5230B

    engine - industrial
    C15 C9 C7 SPF743 C18

    marine products
    C18 C15 C9

    track-type tractor
    D9R D11T

    load, haul, dump
    R1700K