6E-5414: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6E-5414: O 形密封圈

    零件号: 6E-5414
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 胺类;制动液;发动机冷却液;防火液;酮类;蒸汽;水
    • 兼容: 二酯润滑剂;卤代烃(高于 100 摄氏度);优异的抗压缩形变材料;石油液体;磷酸盐酯液;硅油;某些酸类
    • 内径(in): 1.67
    • 内径(mm): 42.5
    • 划线尺寸(in): 131
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件内径(mm): 42.52
    • 应用: 要求耐空气、燃料、润滑剂和液压油的高压高温应用;ORFS、STORS 密封圈
    • 材料: FKM - 氟橡胶, FKM(90)
    • 材料描述: FKM 在大部分应用中提供卓越的性能,包括空气、发动机机油、柴油、液压油、自动变速箱油液和生物柴油。大部分 FKM 配方不得与冷却液/尿素一起使用。FKM 在高温下有效,并且具有良好的耐磨性和耐切割性。
    • 横截面直径(in): 0.1
    • 横截面直径(mm): 2.6
    • 涂层:
    • 温度(°C): -40 - 175
    • 温度(°F): -40 - 350
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D9R

    pipelayer
    572R II 572R

    forest products
    322C

    off-highway truck
    785D, 793F, 793F XQ 793F CMD 785B, 785G, 789D, 785C, 793F OEM