6F-7010: 端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6F-7010: 端

    零件号: 6F-7010
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • U 形夹销(in): 8B-1419, 0
    • 固定销(in): 6S-6646, 0
    • 宽度 - D(in): 23.9, 0
    • 度量单位: 0, 英寸
    • 开口销(in): 0, 3B-4617
    • 杆端类型: 0, 轭型
    • 至销孔的长度 - A(in): 76.2, 0
    • 螺母(in): 9S-5585, 0
    • 连杆直径(in): 1 月 2 日, 0
    • 间隙尺寸 - B(in): 14.3, 0
    • 高度 - C(in): 0, 28.6