6F-7027: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6F-7027: 螺栓

    零件号: 6F-7027
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.44
    • 头部高度 - 4(in): 0.19
    • 手柄长度 - 2(in): 0.09
    • 螺栓总长度 - 3(in): 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1/4 - 28
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    marine products
    3406C 3304B 3608 3606 3616 3306B 3612

    wheel tractor-scraper
    657E

    engine - generator set
    3516 3406C 3306

    road reclaimer
    RM-350B, RM-350, SM-350

    wheel-type loader
    988B

    engine - industrial
    3406B G3516 3406 G3512