6F-7033: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6F-7033: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 6F-7033
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.75
    • 头部高度 - 4(in): 0.39
    • 手柄长度 - 2(in): 3.00
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1/2 - 20
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    wheel tractor-scraper
    666B, 650B 666

    motor grader
    140B, 12E, 120B

    work tool
    LT13 LT18