6F-7316: 有头螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6F-7316: 有头螺钉

    零件号: 6F-7316
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    com
    836G, 826C

    cold
    PR-450C, PM-565, PR-1000C PR-1000, PM-565B, PM-465

    lhd
    R2900G

    teng
    3406E C-15 3406B 3406C C-16 C15

    fp
    548

    wktl
    GLC85 GLL60B GLL52B GLL60 GLL55B GLL55 GLL52

    ap
    AP-1055D, AP-1000D, BG-260D, BG-2455D

    wtl
    902, 988B, 988F II 906, 908, 980C, 988F, 988G

    exc
    330D FM 325D FM 324D FM LL 325D FM LL 538 568 FM 568 FM LL 558

    chal
    MT855, MTC845, MT865, MTC865, MT835, MTC835, MT845, MTC855

    adt
    D400E II 740, 735, D350E II

    meng
    C18 C15 3406E

    petr
    C18

    ttt
    D9R

    ieng
    C15 3406E C18 3456

    epg2
    SR4

    wts
    621G, 621E, 627G, 657, 627F, 621B, 623G, 657B, 627E, 623E, 621F, 623B

    wtt
    834G

    mg
    24

    epg
    C18 PM3456