6F-8146: O 形密封圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6F-8146: O 形密封圈

    零件号: 6F-8146
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈主要作为轴向或径向密封件用于静态应用,以防止泄漏和污染。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat® 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat® O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格遵循紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat® O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat® 密封系统采用可靠的设计、测试和验证流程。请购买最新 Cat 原装密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈广泛用于整个 Cat® 产品系列。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 橡胶
    • 内径(in): 2.35
    • 划线尺寸(in): 332
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 标准
    • 材料: NBR(75), NBR - 丁晴橡胶
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.21
    • 涂层:
    earthmoving compactor
    825 826B

    wheel-type loader
    990K 992K 992C 994H 994 994F 994D

    engine - generator set
    C27 3408 3408B 3408C

    engine - truck
    3406 3408B 1676 3408

    petroleum products
    3512E 2016

    off-highway truck
    769C 772B 773D 789 775D 776B 784B 777G 777 775B 797F 773E 793 771D 789B 776 775F 797B 775E 793C 768C 775G OEM 785D 770 773G OEM 797 773B 785C 775G 771C 770G 775G LRC 789C 777D 776D 789D 773G LRC 777E 769D 773F 777F 776C 785B 784C 793B 777B 772 785 69D 777C 773G

    track-type loader
    963C 963 977 973 951 955 963B

    engine - industrial
    3412 D353C D379 D349 D353E D399 D398 D379B D342C D398B D342 3408B D353D D346 3516B SPF743 D348 G353D

    articulated dump truck
    D20D D400E II D350E II D250D

    work tool
    H180E S H180E H140E H115E S H115E H130E S H120E H110E S H110E H160E H140E S H160E S H120E S H130E

    motor grader
    12F 120 12E 140 140B 14E

    wheel dozer
    834 844K 824S 854K 834S 824 824C 824B

    asphalt paver
    BG-230 AP-800B AP-800 AP-800D BG-230D AP-800C BG-210B BG-225B AP-1000

    underground articulated truck
    AD45B AD55 AD55B AD30 AE40 II AD60 AD45 AD40 AE40

    excavator
    235C 235D

    pipelayer
    583K 589

    marine products
    3408B D346 D353E D337 D353D D353C 3408 D375D D398A D348 D399 D379B 3408C D379A D342 D398B D349 D364 D397D D342C

    wheel tractor-scraper
    637E 637 631K 637D 639D 637B 631D 637K 633D 621

    track-type tractor
    163 D6H XL D8K 6 D9R 6A 153 9 D6H 6SU 8U 6S 8S D7E 8 D9E D6D 4 58 D9G D10 D10N 5S D11R D8H 56H D6H XR D9T D9N 55 59L D5B D10R 10S D7E LGP 10U 56 10 10SU 9SU D9L D10T2 D8L 8A 10C 8D 9U 9C 5 D6H II D11N 58L 5A 9S 59 183B 59N D10T

    oem solutions
    CAT WDS