6F-8425: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6F-8425: 螺栓

    零件号: 6F-8425
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.56
    • 头部高度 - 4(in): 0.29
    • 手柄长度 - 2(in): 3.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/8 - 24
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    挖掘装载机
    436II, 426II, 438II, 428II, 416II

    3116/3208
    3208, 3116

    履带式推土机
    D7F, D9H, D7GLGP

    沥青摊铺机
    AP-1200

    铰接式卡车
    D550B