6H-1309: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6H-1309: 密封件

    零件号: 6H-1309
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用 Cat 原装密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 不兼容: 汽车和飞机制动液;高浓度臭氧;酮类;磷酸盐酯液;紫外光
    • 兼容: α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液
    • 内径(in): 4.03
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油;动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(60)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.37
    • 涂层:
    • 温度(°F): -252
    forest products
    2290 2390 522 2391 511 521

    wheel-type loader
    G926 930 930R 926 926E 930T 992 992B

    excavator
    329D L 325C FM 320B S 325D 325D L 325C 330C 330D 329E L 336D L 320B N 336E 225B 325B L 320B 345D 322C FM 324D FM 325D FM 312-A 329D LN 322C 329D2 L 349D L 324D FM LL 325D FM LL 325B LN 325C L 330D L 336D LN 329D 329D2 229 320B L 225D 329E 329F L

    integrated toolcarrier
    IT28B IT28

    pipelayer
    594H 594

    track-type loader
    977L 977K 983

    wheel tractor-scraper
    641B 633B 657B 651B 633 666 657 666B 630B 651 639D 641 633D

    track-type tractor
    D9E D6C D7F D11R D9G D10 11 D9H D11N 11SU 10S 10C 10 11U 10U

    oem solutions
    OEMS