6H-3977: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6H-3977: 环

    零件号: 6H-3977
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 主要密封材料: 0
    • 内径(in): 2.86
    • 内径(mm): 72.6
    • 划线尺寸(in): 233
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 密封件/O 形密封圈类型: 0
    • 密封件内径(mm): 72.62
    • 材料: NBR - 丁晴橡胶, NBR(75)
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 横截面直径(in): 0.14
    • 横截面直径(mm): 3.5
    • 涂层:
    telehandler
    TH340B

    pipelayer
    572R, 587T, 561N, 561B, 578, 594H, PL87, 572G, 561M, 587R, PL83, 583H, 572R II 594, 583R

    wheel tractor-scraper
    657E, 627H, 631G, 627B, 627, 651B, 631E, 623F, 637G, 627E, 641, 631C, 623, 621H, 623G, 637E, 651, 623B, 621R, 621, 657, 666, 623E, 623H, 621E, 637D, 621B, 657B, 641B, 621K OEM 627G, 621K, 633C, 666B, 623K LRC 637, 651E, 639D, 633D, 621G, 631D, 633E II 623K, 627K LRC 660B, 657G, 621F

    paving compactor
    CS-44B CS44B, CP-44B CP44B, CS-323 CCS7, CP-323, CB-534C

    engine - generator set
    3406 3304B 3408B 3408C 3406B 3408 3304 3306

    motor grader
    120B, 120, 140, 14E, 12F, 12E, 140B

    wheel-type loader
    994D, 980F, 907M 966C, 980B, 980G II 980C, 907H2 994F, 988, 950, 992B, 994, 906M 988B, 992, 907K 980G, 980, 906H 906K 992C, 994H, 902, 907H 906H2

    engine - industrial
    3408 3304 3406B 3306 D398B G3306 D342C D379 G399 D342 D379B 3406 D353E G342C D348 G379 D353D G353D D333C D346 D330C D398 G379A G343 D353C D399 G333C D349 G3304 3408B D343 G398

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    776B, 785C, 776D, 769, 768B, 772B, 784B, 785D, 785, 793C, 773, 777D, 794 AC 773B, 769B, 789, 776, 777C, 785B, 770, 772, 784C, 777, 777B, 789C, 777E 776C, 793D, 789B

    material handler
    MH3037, MH3295

    oem solutions
    CAT WDS

    generator
    SR4

    track-type tractor
    8SU D4H, D6R, D7H, 4S D5B, D6R II D7F, 6A D6H, 182 D9G, D7R, 163 D5H, 183B 6S 9S 9 D6N 6 57 D5N D6H XR 56H D7R II 10 D5R LGP D6M 8S 8 D6N XL D6D, D6H XL 9SU 7S D8N, 59 D9R, D5M 57H D9L, 193B 173B 9C 7S LGP 153 4P 59L 7SU D8H, D7G, D6R III D7R XR 192 D10N, D6R STD 4 D6H II 55, 6SU 5S D5R2 10SU D9H, 4A 7 9U 56 59N D5R XL D6N LGP 54 8A 10U D9E, D8L, 7U D9N, 58 8U 5A 7A 193 D6N OEM 5 D4H XL 5P D4H III D5H XL D10R, D7R LGP 165 D6R XL 58L

    wheel dozer
    824, 824B, 814, 834G, 824S 834H, 834B, 834S 834U 834, 824C

    track-type loader
    951B, 955L, 977L, 951, 983, 941B, 977K, 977D, 977 951C, 955 941, 955K, 977A 977H, 983B

    track-type skidder
    54H D4HTSK II 527 D5HTSK II D4HTSK III 517 4P

    excavator
    245B, 390F L 349F LXE 352F XE VG 245, 374F L 374F

    earthmoving compactor
    815, 816, 836, 826B, 825B, 836G, 836H, 825