6H-9095: 减振器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6H-9095: 减振器

    零件号: 6H-9095
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    减振器

    描述:

    • 减振器与发动机的曲轴相连,可降低曲轴皮带轮产生的振动。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 403.9
    • 长度(mm): 414
    • 高度(mm): 114.3
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。