6I-0034: 管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6I-0034: 管组件

    零件号: 6I-0034
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线

    描述:

    • 喷油管线用于将燃油输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 14.8
    • 高度(in): 5.5
    meng
    3408B 3412 3412C 3408C 3408

    cold
    PM-565, PR-450C

    ttt
    D9R

    ieng
    3408 3408C 3408B

    wts
    657E, 631E, 637E

    wtt
    834B

    teng
    3408B 3408

    oht
    769C, 771C

    epg
    3408C

    pipe
    589

    wtl
    988B, 988F