6I-0578: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6I-0578: 轴承

    零件号: 6I-0578
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂衬套

    描述:

    • 衬套是摇臂的重要部件,而摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 3.33
    • 高度(in): 1.3
    3600
    G3612, G3608, G3616, C280-12