6I-1345: 轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6I-1345: 轴组件

    零件号: 6I-1345
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油泵轴

    描述:

    • 轴是油泵的重要部件,它将发动机机油循环输送到发动机旋转的轴承、活塞和凸轮轴


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(in): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总高度(in): 0
    marine products
    3304B 3306B 3304 3306

    wheel tractor-scraper
    627E, 637E, 615C, 615, 611, 627G, 637G, 615C II 627B, 627F

    engine - generator set
    3304B 3306B

    track type tractors
    D7G, D7R, D6R, D6D, D6H, D6HLGP, D6RLGP, D7RLGP, D6RXR, D6HIIXR, D6RXL, D6DLGP, D6G, D6RXW, D6DSR, D6HIIXL

    track excavators
    235C, 235B, 330B, 330, 330BLN, 330L, 350L, 225D, 215D

    underground mining loaders
    R1300G

    load, haul, dump
    R1300G

    track-type tractor
    D6R, D6D, D6G SR D6H, D6H XR D6G2 LGP D6E SR D5H, D7H, D4H III D5E, D7G2 D6G, D6D SR D4H XL D6H XL D7R, D6G2 XL D7G, D4H, D6E D5H XL D4E SR D6H II

    ag tractors
    65B

    engine - machine
    3304 3306

    track-type loader
    973, 973C

    track-type skidder
    527 D4HTSK III 517 D5HTSK II

    3300
    3306C 3306

    motor grader
    120G, 160H NA 140G, 140H, 140H NA 12H ES 14G, 140H ES 160H ES 12H NA 160H, 12G, 14H NA 130G, 163H NA 160G

    wheel-type loader
    970F, 972G, 950E, 966E, 966F, 966D, 966G, 950B, 966F II 950B/950E

    engine - industrial
    D330C 3306B 3306 3304 D333C 3304B

    compactors
    815F, 816F, 815B

    articulated dump truck
    D300E II D250E, D250E II D300E

    motor graders
    120G, 12H, 12G, 160H, 143H, 140G, 14G, 160HNA, 12HNA, 140HNA

    engine - truck
    3306B 3306C

    challenger
    65D, 65C

    pipelayers
    572R

    wheeled excavator
    W330B

    skidders
    527CA, 545, D5TSKHII, 517GR, 528B, 527GR

    wheel dozer
    814F

    wheel loaders
    966G, 972G, 966F, 970F, 950B, 966FII, 950E, 936E, 936F

    excavator
    330B L 330 L 235D, 350, 330, 330B, 350 L 330B LN

    wheel excavators
    W330BMH

    earthmoving compactor
    815F