6I-1453: 曲轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6I-1453: 曲轴组件

    零件号: 6I-1453
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲轴

    描述:

    • 曲轴是内燃机的主驱动轴,用于接收来自活塞的往复运动,然后将其转换为旋转运动。曲轴和连杆一起将活塞往复运动转化为旋转运动。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 1339.85
    • 长度(mm): 406.4
    • 高度(mm): 396.88
    track excavators
    375L, 245D

    track type tractors
    D8RLRC, D8RII, D8N, D8NNSUC

    articulated trucks
    D400E, D400D, D40D, D350EII

    wtl
    980C, 980F II

    adt
    D350E, D400E II D350E II

    meng
    3406C 3406E 3406B

    ttt
    D8R D8R II D8N

    ieng
    3406C 3406 G3406 HT400 3406E 3406B

    wts
    623F, 621G, 621E, 621B, 657B, 621, 623G, 623E, 627E, 621F, 627B, 627F, 627G, 657

    wtt
    824G

    mg
    16H NA 16G

    stabilizers/reclaimers
    SS-250B, RR-250B, RM-350B

    rrss
    RR-250, RM-350B, RM-350, SS-250, RM-250C, SM-350

    com
    825G, 825C, 826C

    wheel tractor scrapers
    623E, 627EPP, 621B, 623G, 623B, 621E, 627F, 627G, 627E, 621F, 623F

    cold
    PM-465

    teng
    3406C 3406B 3406E

    compactors
    826G, 826C

    motor graders
    16H, 16G

    exc
    375, 375 L 5080

    pipelayers
    587R, 578, 583R

    15 to 18 liter
    3406C G3406 3406E

    wheel loaders
    980FII, 980G, 980F

    epg
    G3406 3406C 3406B

    wheel dozers
    824C, 814B