6I-2831: 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6I-2831: 泵总成

    零件号: 6I-2831
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油泵

    描述:

    • 喷油泵用于推动燃油进入发动机缸

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 19.55
    • 高度(in): 8.5
    track-type tractor
    D7H, 7S 7 7SU 57H 7A 7U 7S LGP

    wheel tractor-scraper
    615C, 637E, 615, 615C II

    engine - generator set
    3306B 3306

    wheel-type loader
    970F

    engine - industrial
    3306 3306B

    excavator
    330-A L 235D, 330 L 330 LN 330-A

    articulated dump truck
    D30D, D350D, D300D, D25D

    engine - truck
    3306B 3306

    challenger
    65D, 65B, 65C, 70C, 65