6I-3003: 扭矩凸轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6I-3003: 扭矩凸轮

    零件号: 6I-3003
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器扭矩凸轮

    描述:

    • 扭矩凸轮是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 69.85
    • 长度(mm): 95.25
    • 高度(mm): 7.62
    ieng
    3116

    teng
    3116

    ttl
    953C