6I-4303: 板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6I-4303: 板

    零件号: 6I-4303
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸体板

    描述:

    • 板是缸体的重要部件,而缸体充当发动机的主体

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 43.55
    • 高度(in): 0.75
    exc
    375, 5080, 375 L

    meng
    3406C

    com
    826C, 826G, 826G II 825G

    ttt
    D8R D8R II D8N

    ieng
    3406C 3406B

    wts
    621F, 623E, 627F, 621B, 621E, 627E, 623B

    wtt
    824G II 824G

    mg
    16G

    epg
    3406C

    pipe
    587R

    wtl
    980G, 980F II 980G II 980F, 980C