6I-6355: 适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6I-6355: 适配器

    零件号: 6I-6355
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J350 右侧螺栓固定式角侧销适配器

    描述:
    J350 右侧螺栓固定式角适配器适用于斜角为 22.5 度的 40 mm 铲刃

    特性:
    Cat® 角适配器可提供极好的角保护,以及铲斗齿的所有附加穿透优势

    建议应用:
    液压挖掘机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 右侧
    • 机型: 挖掘机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: J350
    • 附件: 焊接式
    木材装载机(林业)
    320BLL

    履带式挖掘机
    320D2GC, 330, 320D, 325CL, 318C, 321DLCR, 315DL, 330BLN, 320BS, 320DLRR, 323FL, 320D2, 320C, 320CLU, 320BL, 321CLCR, 320D2L, 320CL, 322CL, 325BL, 325CLN, 320CS, 318D2L, 324DL, 316EL, 322BL, 315C, 315CL, 320DL, 322BLN, 320DRR, 322CLN, 320CU, 322C, 323DL, 319CLN, 330L, 323D2L, 324D, 318BLN, 320DGC, 325CCR, 330B, 320B, 345BIIL, 318B, 330BL, 320CLN, 320BN, 320CLRR, 318DL, 320BLN, 325B, 320ELN, 325BLN, 320EL, 322L, 320S, 325L, 322LN, 320N, 320L, 320, 325, 320BLU, 322B, 315BL, 325LN, 315B, 330LN, 323ESA, 321BLCR, 323EL, 322N, 320ELRR, 323ELN, 322