6I-8244: 左侧接头
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6I-8244: 左侧接头

    零件号: 6I-8244
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J400 左侧螺栓固定式角护罩侧销适配器

    描述:
    J400 左侧螺栓固定式角护罩适配器适用于斜角为 22.5 度的 45 mm 铲刃

    特性:
    Cat® 角护罩适配器可提供极好的角保护,以及铲斗齿的所有附加穿透优势

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    • 位置: 左侧角
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: J400
    • 附件: 螺栓固定式
    轮式装载机
    980GII, 980G