6I-9240: 连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6I-9240: 连杆

    零件号: 6I-9240
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    重负荷履带连杆(左侧)

    描述:

    • 履带连杆是连杆组件的一部分,可为机器提供行进的导轨。

    特性:

    • 重负荷履带可满足最严苛的应用需求。即使在最艰苦的条件下,仍可以确保湿式衬套转动,销钉和衬套固定依然居于行业领先地位,而且,连杆重量的增加还可以防止破裂。各个部件采用高级钢制成,并且经过硬化处理以获得超凡的硬度和磨损寿命,同时作为一个整体系统进行工作和磨损,确保最大化的正常运行时间和生产率。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8.5, 8.5
    • 螺栓尺寸(in): 23.22, 23.22