6I-9671: 连杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6I-9671: 连杆组件

    零件号: 6I-9671
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    重负荷连杆组件

    描述:

    • 连杆总成由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,为机器提供行进的导轨,为履带板提供用于连接的位置。


    特性:

    • 重负荷履带可满足最严苛的应用需求。即使在最艰苦的条件下,仍可以确保湿式衬套转动,销钉和衬套固定依然居于行业领先地位,而且,连杆重量的增加还可以防止破裂。各个部件采用高级钢制成,并且经过硬化处理以获得超凡的硬度和磨损寿命,同时作为一个整体系统进行工作和磨损,确保最大化的正常运行时间和生产率。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 41
    • 履带节距(mm): 203.2
    • 螺栓尺寸(mm): 3/4
    ttt
    D6T XL D6R, D6T, D6R III D6R II D6T LGP D6T XW 6 6SU D6H XL 6A 56H

    tskd
    527