6I-9898: 适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6I-9898: 适配器

    零件号: 6I-9898
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J400 中心螺栓固定式侧销适配器

    描述:
    J400 中心螺栓固定式适配器适用于斜角为 22.5 度的 44.5 mm 铲刃

    特性:
    Cat® 双带适配器比齐平安装适配器更小巧紧凑,可产生更大的穿透力,实现更高的生产率

    建议应用:
    轮式装载机铲斗

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 位置: 中心
    • 机型: 装载机
    • 耐磨材料: 标配选装
    • 适配器尺寸: J400
    • 附件: 螺栓固定式
    wtl
    980G, 980G II