6J-1700: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6J-1700: 密封件

    零件号: 6J-1700
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:A 型

    旨在取代 Caterpillar 不再使用的 V 形填料。这些组件将 U 形杯连杆密封件与垫片组合在一起,用于填充原来的 V 形填料槽。U 形杯密封组件和 V 形填料符合相同的功能密封技术规格。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 7, 0
    • 外径 - B(+ 0.002 in,-0.000 in)(in): 7.75, 0
    • 宽度 - A(+ 0.015 in,-0.000 in)(in): 0, 0.54
    • 密封件形状: A 型, 0
    • 材料: URE