6J-4003: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6J-4003: 环

    零件号: 6J-4003
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    • 内径 - B(± 0.08 in)(in): 3.99, 0
    • 内径 - B(± 0.08 in)(mm): 0, 101.37
    • 外径(in): 0, 4.25
    • 外径(mm): 107.95, 0
    • 宽度 - A(± 0.03 in)(in): 0, 1.25
    • 宽度 - A(± 0.03 in)(mm): 31.75, 0