6J-6680: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6J-6680: 销

    零件号: 6J-6680
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    裂土器安装销


    特性:
    3.0"(76.2 mm)销直径 x 10.75"(273 mm)销长度。


    建议应用:
    某些 D8 和 D9 装载机上的裂土器安装总成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 3
    • 长度(in): 10.75
    track-type tractor
    D8R 9 8 D9R, 8B 59L 8U D8N, 59N 58 D8L, D9T, 8D 9B 9SU 9D D9N, D8T, 57H 8S 8SU 8A D8R II 9U 58L

    wheel dozer
    854K