6K-0137: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6K-0137: 螺栓

    零件号: 6K-0137
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 螺栓尺寸(in): 5/8
    earthmoving compactor
    815F II 815B 815F

    wheel-type loader
    966E 970F 966D 966F 966F II 988B

    engine - generator set
    3512

    petroleum products
    3512

    paving compactor
    CP-533 CS-563C CS-563 CS-533 CS-583C CS-573C CS-531 CS-531C CS-533C CP-563 CS-583 CP-563C CS-573 CP-533C

    off-highway truck
    MT4400D AC

    wheel dozer
    834S 814B 814F II 814F 834U 834B

    excavator
    225

    engine - industrial
    3512

    track-type loader
    951B 951C 941 955K 941B 955L 951

    wheel tractor-scraper
    657E 627B 621 621E 633D 637D 621G 627F 631G 631E 621B 627E 623G 657B 631D 637E 651E 623E 623F 651B 637G 639D 623B 627G 641B 621S 621F 657

    track-type tractor
    D4E 140 D4D D10 10 10C 4A 143 4 141 4S 10S 10U