6K-8328: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6K-8328: 外圈

    零件号: 6K-8328
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承杯)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    track-type tractor
    D6M D5R2 D6N LGP D6N 5 D5H, D5N 5A D4H, D4H III 4S D5M 4P D6N XL 5S 4 55, 5P D6N OEM D4H XL D5R LGP 4A 54 D5R XL D5H XL

    pipelayer
    561M, 561N

    integrated toolcarrier
    IT28B, IT28, IT18B

    wheel-type loader
    930T, 950E, 926, 950B/950E 950B, 926E, 930, 936E, 936, G936, 930R, G926

    wheel-type skidder
    528B, 518, 528, 508, 120C, FB518 530B

    track-type skidder
    54H 4P D4HTSK II 517 120C, D5HTSK II D4HTSK III 125C

    articulated dump truck
    D400D, D250B, D250D, D35C, D250E, D300B, D25D, D300E, D350C, D350E, D35HP D40D, D30D, D400, D20D, D350D, D25C, D30C, D300D