6L-3025: 轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6L-3025: 轴

    零件号: 6L-3025
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    风扇传动轴

    描述:

    • 轴为风扇驱动装置提供支持

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 81.3
    • 长度(mm): 716.3
    • 高度(mm): 81.3
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512 3508 3516 D398B D399 3412 3412C

    engine - industrial
    3412 3516 D398 D398B 3512 G399 D399 3412E G3516 D349 3508 G3412