6L-3801: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6L-3801: 环

    零件号: 6L-3801
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 扣环类型: 外部
    exc
    330 L 5110B 385B, 345B II 330, 322B L 345B L 350, 375 L 325B L 345B II MH 5080, 375, 330B L 345B

    meng
    3512 3508 3516 3608 3612 3516B 3606 3616

    petr
    3512 3508 3516 3608 3612 3516B 3606 3616

    whex
    M325B W345B II W330B

    cold
    PM-201, PM-565B, PM-565

    ieng
    3512 3508 3516 G3304 3512B G3306

    epg
    3516 3508 3512 3508B