6L-3921: 垫圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6L-3921: 垫圈

    零件号: 6L-3921
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封垫圈

    描述:
    密封垫圈用于防止在低压应用下透过螺栓孔发生泄漏。

    特性:
    Cat® 密封垫圈是具有粘性橡胶中心的钢制垫圈。

    在选择橡胶材料时,将依据应用的温度和流体相容性需求进行。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。如果不是 Cat 出品,只能算是普通密封件。

    应用:
    密封垫圈用于需要泄漏保护的螺栓接头中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.24
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。
    • 外径(in): 0.5
    • 材料: 橡胶/钢材
    • 钢材厚度(in): 0.05
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    track-type tractor
    D6R, D8R D7R, D5K2 XL D3K2 LGP D3K2 XL D4K2 XL D5K2 LGP D4K2 LGP D10R

    wheel tractor-scraper
    613C

    paving compactor
    CP-553, CB-614, CS-553, PS-500, CS-551

    engine - generator set
    3208

    petroleum products
    C175-16

    forest products
    227 FB221

    engine - industrial
    3208 D353E C175-16 D353C C280-16 D353D

    excavator
    225B, 229, 225, 231D

    engine - truck
    3208