Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页发动机燃油系统燃油泵6L-4007: 阀组件
首页
发动机燃油系统燃油泵
6L-4007: 阀组件
6L-4007: 阀组件

调速器阀

品牌: Cat

产品图像
6L-4007: 阀组件
6L-4007: 阀组件
请联系您的代理商了解替代选项。

调速器阀

品牌: Cat

已停产
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
6L-4007 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 6L-4007 的技术规格

计量单位

美制公制
高度(mm): 22.1
宽度(mm): 101.6
长度(mm): 101.6
高度(in): 0.87
长度(in): 4
查看更多

保养时间已到?

选用我们的套件可将保养工作化难为易

可按设备类型提供完整的 250 小时、500 小时和 1000 小时保养间隔的保养套件。

零件号 6L-4007 的兼容型号

发动机 - 发电机组

3406C 3306 3406 3408B 3304 3408C 3406B 3408 3412C 3412 3304B

发动机 - 机器

3408

履带式拖拉机

143 140

船用产品

3412 3408B 3408 D343

发动机 - 工业

3406B 3304 3306 D343 D330C D320A 3406 3412 D333C 3408B G343 G333C G3412 G3408 G3406 G3306

发电机

SR4 WEG