6L-7409: 泵套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6L-7409: 泵套件

    零件号: 6L-7409
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵翻新套件

    描述:

    • 此套件包含翻新水泵所需的全部零件

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 294.6
    • 长度(in): 12.1
    • 长度(mm): 307.3
    • 高度(in): 3
    • 高度(mm): 76.2
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。