6L-7479: 轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6L-7479: 轴

    零件号: 6L-7479
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    水泵轴

    描述:

    • 轴是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、高效环保,并可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 8.7
    • 高度(in): 1.5
    engine - industrial
    D353D D353C D353E D343

    marine products
    D336 D343 D353C D353E D353D