6L-8806: 歧管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6L-8806: 歧管组件

    零件号: 6L-8806
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    油泵歧管

    描述:

    • 歧管是油泵的重要部件,油泵用于将发动机机油循环输送到旋转中的发动机轴承、活塞和凸轮轴


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 330.2
    • 长度(mm): 330.2
    • 高度(mm): 203.2
    engine - generator set
    D399 D398B D379B

    engine - industrial
    D399 G399 G398 G379A D398 G379 D379B D379 D398B