6L-8972: 盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6L-8972: 盖

    零件号: 6L-8972
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵盖

    描述:

    • 盖是水泵的重要部件,而水泵可让冷却液在发动机缸体和缸盖中循环流动,以维持正常的发动机工作温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 2.8
    • 高度(in): 0.9
    engine - generator set
    G379A G379 G398 D398 D399 D398B D379 G399 D379B

    engine - industrial
    G379A G379 G398 D398 D399 D398B D379 G399 D379B