6N-0495: 法兰组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6N-0495: 法兰组件

    零件号: 6N-0495
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器法兰

    描述:

    • 法兰是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.4
    • 高度(in): 1.8
    wheel tractor-scraper
    621B, 623B, 627B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406

    motor grader
    16G

    wheel-type loader
    980C

    wheel dozer
    824S 824C

    track-type loader
    983B

    engine - industrial
    3406

    excavator
    245

    engine - truck
    3406

    earthmoving compactor
    825C, 826C, 825