6N-0731: 消音器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6N-0731: 消音器组件

    零件号: 6N-0731
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    消音器

    描述:

    • 消音器可降低内燃机排气所发出的噪音。


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 495.3
    • 长度(mm): 622.3
    • 高度(mm): 317.5
    pipelayers
    571G

    track-type tractor
    D7G

    pipelayer
    572G, 571G

    track-type loader
    977L

    track type tractors
    D7G, D7GSA