6N-1025: 轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6N-1025: 轴

    零件号: 6N-1025
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油泵轴

    描述:

    • 轴是油泵的重要部件,它将发动机机油循环输送到发动机旋转的轴承、活塞和凸轮轴


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Yellowmark™ Oil Pump Idler Shaft
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 71.2
    • 总宽度(in): 0
    • 总宽度(mm): 0
    • 总长度(in): 0
    • 总长度(mm): 0
    • 总高度(in): 0
    • 总高度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 长度(mm): 91.5
    • 高度(mm): 71.2
    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    engine - generator set
    3412C XQG400 G3412C 3412 G3412 CG137-12 PM3412

    wheel-type loader
    992C, 992D

    engine - industrial
    3412 SPS342 SPT342 CG137-12 SCT673 G3412 3412C

    track type tractors
    D11R, D9L, D10T, D11T, D10R, D11TCD, D11RCD

    off-highway truck
    775B, 773B, 772B

    large mining products
    5110BMH, 5110BL

    vees 27 to 32 liter
    G3412 3412C

    cold planer
    PR-1000C PR-750B, PR-1000

    track-type tractor
    9 D11R, 10 D11T, 9U 59N 9S D10R, D10N, 9C D10T2, 59 10U 59L 10SU 58L

    generator
    SR4 SR500

    wheel loaders
    990

    excavator
    5110B