6N-3189: 弹簧
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6N-3189: 弹簧

    零件号: 6N-3189
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器弹簧

    描述:

    • 弹簧是调速器的重要部件,调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(in): 4
    • 长度(mm): 101.6
    • 高度(in): 0.8
    • 高度(mm): 20.32
    vees 27 to 32 liter
    3412C

    cold planer
    PR-1000C PR-1000, PR-750B

    track-type tractor
    9SU 9U 58L 9 8 D8L, 59 58 D9N, 10 D9L, 10U 9C 59L 8S 10SU 8A 8U 9S D10N, 59N

    wheel tractor-scraper
    631D, 657E, 637E, 637D, 631E, 639D, 633D, 651E

    pipelayer
    589

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C 3408 3412 3408C 3408B

    wheel-type loader
    988B, 992C

    engine - industrial
    3408 3412 3408B 3412C

    engine - truck
    3408 3408B

    off-highway truck
    773B, 769C, 775B, 772B, 771C, 768C