6N-3191: 弹簧
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6N-3191: 弹簧

    零件号: 6N-3191
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    调速器弹簧

    描述:

    • 弹簧是调速器的重要部件,调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 4
    • 高度(in): 1
    cold planer
    PR-1000C PR-750B PR-1000

    wheel-type loader
    988B 992C

    engine - generator set
    3412 3408 3412C 3408C 3408B

    engine - truck
    3408 3408B

    off-highway truck
    772B 771C 773B 769C 768C 775B

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3408 3412 3408B 3412C SR4

    marine products
    3412 3408B 3408 3412C

    wheel tractor-scraper
    631D 657E 637E 651E 631E 637D 633D 639D

    track-type tractor
    9SU 9U D8L 8S 9S 58L 59 10SU 8 10 59L 59N D10N 8U 10U 9 58 8A D9L D9N 9C