6P-1037: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6P-1037: 环

    零件号: 6P-1037
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.059
    • 孔径(in): 0.50
    • 扣环类型: 外部
    • 自由直径 - A(in): 0.46
    轮式自行式铲运机
    623E, 637K, 623K, 621H, 621F, 627F, 621G, 627K, 657G, 627E, 621KLRC, 631G, 623H, 627EPP, 631KLRC, 637KLRC, 623F, 633E, 637G, 627H, 631K, 623KLRC, 621KOEM, 623G, 621HOEM, 627G, 621K, 627KLRC, 621KOEMLRC, 631EII, 621S, 627BPP, 621B, 637DPP, 639D, 633D, 621R

    井下铰接式卡车
    AD60, AD55B

    非公路用卡车
    773FOEM, 773F, 773GLRC, 773ELRC, 775GOEMLRC, 775D, 775F, 773DLRC, 773GOEM, 775FOEM, 773D, 773E, 775GLRC, 775E, 775GOEM, 775G, 773E2LRC, 773G