6P-7983: 外部扣环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6P-7983: 外部扣环

    零件号: 6P-7983
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.156
    • 扣环类型: 外部
    • 自由直径 - A(in): 7.76
    load, haul, dump
    R1300G, R1300G II

    pipelayer
    561N, 561M

    track-type tractor
    D4H III D6N D5R2 D6N LGP D6M D5M D6N XL D5R XL D5N D5H, D4H XL D6N OEM D5R LGP D5H XL

    wheel tractor-scraper
    613C II 613G, 613C

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G

    wheel-type loader
    950F II 962G II 950G, 950K, 962K, 966H, 962H, 966M, 962G, 950G II 966L, 950H, 950F, 960F, 966K

    track-type skidder
    D4HTSK III 527 D5HTSK II 517

    wheel loaders
    966H, IT62H, 962H, 962G, 950G, IT62G