6T-7882: 齿轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6T-7882: 齿轮

    零件号: 6T-7882
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 正齿轮

    描述:
    正齿轮是最常见的齿轮类型,它包含一个圆柱或圆盘,齿轮的齿直直地向外突出。此外,正齿轮通常从两面看都相同,原因是齿轮的齿从一面到另一面是直的。


    特性:
    Cat 齿轮严格按照与 Cat 机器中的负载相符的技术规格,采用精心选择的材料加工而成。它们采用特殊(在某些情况下是专有的)的热处理工艺制成,包括表面渗碳、氮化和感应硬化。Cat 齿轮具有行业最高的功率密度(齿轮相对于其大小来说可传输的功率),并且在设计时考虑到了可重用性。因此,它们更加皮实,可以将总体机器运营成本控制在低水平。


    建议应用:
    Cat 齿轮是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统来工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 正齿轮
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 外径(in): 0
    • 总高度(in): 0
    • 斗齿数量: 0
    • 材料描述: 0
    petroleum products
    CX48-P2300 CX48 TH48 TH48-E80 TH48-E70

    off-highway truck
    777D 777G 777E 776D 777F 776B 777C 777B 776C

    pipelayer
    578 PL72

    engine - industrial
    SPF743 SPF343C

    track-type tractor
    D6R III 6 D6R D6T 7S D6T XL D6H II D6R II D6H D7H D6R STD 6A 7SU D6T XW 7A D6T LGPPAT 6S 7U D6H XL 6SU D6T LGP D6H XR 57H 7 56H D6T XW PAT 7S LGP D6T XL PAT D6R XL 56 D6R LGP