6V-0347: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-0347: 内圈

    零件号: 6V-0347
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 滚柱轴承
    oem solutions
    TA22-M4WD TA19-M2WD TA19-M4WD TA22

    track-type tractor
    D5K2 LGP D5K2 XL D3K2 XL D4K2 LGP D3K2 LGP D4K2 XL

    wheel tractor-scraper
    627E, 627K LRC 627B, 627F, 627G, 627K, 627H

    integrated toolcarrier
    IT18B, IT28F, IT18, IT18F, IT28G

    paving compactor
    CS-653, CP-653, CS-643, CP-643

    road reclaimer
    RR-250, RM-350B, RM-350, SM-350, SS-250, SS-250B, RM-250C, RR-250B, RM-300

    motor grader
    120M, 120M 2 12M

    wheel-type loader
    924H, 928F, 930M 916, 928G, 924G, 930G, 924K 924HZ, 930K 928H, G916, 928HZ, 930H, 924GZ, 926M

    challenger
    VFS70 VFS50 MT800