6V-0404: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    6V-0404: 密封件

    零件号: 6V-0404
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封垫圈

    描述:
    密封垫圈用于防止在低压应用下透过螺栓孔发生泄漏。

    特性:
    Cat® 密封垫圈是具有粘性橡胶中心的钢制垫圈。

    在选择橡胶材料时,将依据应用的温度和流体相容性需求进行。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。如果不是 Cat 出品,只能算是普通密封件。

    应用:
    密封垫圈用于需要泄漏保护的螺栓接头中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.41
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。
    • 外径(in): 0.63
    • 材料: NBR - 腈/钢
    • 材料描述: NBR 是一种多用途材料,具有良好的耐磨性和耐切割性。它适用于空气、发动机机油、柴油、冷却液/尿素、液压油和自动变速箱油液应用。切勿与生物柴油一起使用。
    • 钢材厚度(in): 0.08
    wheel-type loader
    950 GC

    forest products
    522, 574B, SAT323T HH44 DE 1290T, 554, 1190, 584HD, TK721, HH75 541, TK752, 2491, 1390, HH55 521, 1090, 1190T, 552, 584, TK722, TK711, HH45 SAT318T HH65 551, TK751, 2390, SAT323TSC TK741, 2391, SAT322TSC 532, SAT318TSC 2590, 511, TK732, SAT322T 574, 564, 2290

    paving compactor
    CB-14 CB-14B

    telehandler
    TH62, RT50, TH82, TH63, RTC60 RT60, RT50SA, RT100 TH83, RT80

    articulated dump truck
    D30D, D400D, D350D, D350C, D300B, D25D, D20D, D40D, D30C, D35C, D250D, D300D, D250B, D25C